Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Projeto de estudo: Módulos rotativos TRM triflex®

TRM

Para grandes ângulos de rotação e pesos adicionais elevados

Com cinco calhas triflex® instaladas, o novo TRM oferece espaço para uma variedade de cabos e outros suportes.
O desenho compacto (diâmetro exterior de 1300 mm, altura de instalação inferior a 1m) permite a realização segura de um ângulo de rotação de 1800°. 
 
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Ângulo de rotação de 1800° em sistemas compactos
Redução do custo

Redução do custo

  • Poupe até 50% do tempo de instalação no local com os sistemas confecionados
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no laboratório da igus®
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sistemas de baixa manutenção
TRM
TRM

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h