- Za izjemno robustne aplikacije
- zunanji plašč TPE
- Oplet
- Odporno na hladilno tekočino
- Prilagodljiv pri nizkih temperaturah
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- Samougasljivost
- Brez silikona
- UV odporen
- Brez PVC
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
- CFRIP®
- razred chainflex®: 6.6.4.1
chainflex® krmilni kabel CF10.UL
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Št. artikla
Na voljo v škatli za kable chainflex® CASE
Tipična področja uporabe
- Za najbolj robustne aplikacije
- Skoraj neomejena odpornost proti olju, tudi biološkemu
- Za notranjo in zunanjo uporabo, UV-odporen
- Še posebej za nepodprt in drsne hode do 400 m in več
- Enote za shranjevanje in priklic v visokoregalnih skladiščih, obdelovalne enote/obdelovalna orodja, hitro rokovanje, čista soba, vstavljanje polprevodnikov, od ladje do obale, zunanji žerjavi, aplikacije pri nizkih temperaturah
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
Druge informacije: garancija chainflex®
Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Možno večje število dvojnih hodov - uporabite funkcijo izračuna življenjska doba na tej strani.
Certifikati in standardi