- Za najbolj robustne aplikacije
- zunanji plašč TPE
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- Brez halogenov
- Brez silikona
- UV-odpornost: visoka
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
- Brez PVC
- razred chainflex®: 7.6.4.2
chainflex® motorni kabel CF330.D
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Št. artikla
Na voljo v škatli za kable chainflex® CASE
Tipična področja uporabe
- Za najbolj robustne aplikacije
- Skoraj neomejena odpornost proti olju, tudi biološkemu
- Za notranjo in zunanjo uporabo, UV-odporen
- Nepodprti hodi in drsni hod do 400 m in več
- Enote za shranjevanje in priklic v visokoregalnih skladiščih, obdelovalne enote/obdelovalna orodja, hitre manipulacije, čista soba, vstavljanje polprevodnikov, zunanji žerjavi, aplikacije pri nizkih temperaturah
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 12,5 milijona | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Potovanja | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | |
od/do [°C] | nepodprto | drsno | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Certifikati in standardi