- Razvrščen kabel iz steklenih vlaken za najtežje aplikacije
- Zunanji plašč PUR
- Brez halogenov
- Brez silikona
- Samougasljivost
- Industrije na morju
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
- UV odporen
- Brez PVC
- razred chainflex®: 6.5.3.1
chainflex® optični kabel CFLG.LB. PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Št. artikla
Na voljo v škatli za kable chainflex® CASE
Tipična področja uporabe
- Za najtežje aplikacije s 5-7,5 xd
- Največja EMC zaščita, visoka kakovost prenosa
- Skoraj neomejena odpornost proti olju
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- hod hodi do 100 m za drsne aplikacije (horizontalne in vertikalne)
- Odprto morje, ladje, enote za skladiščenje in priklic, stroji za predelavo/pakirno okolje, hitro rokovanje, sestavljanje polprevodnikov , hladilno območje
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, |
CFLG.LB. PUR |
CFLG.LB.CU. PUR |
CFLG.LB. PUR |
CFLG.LB.CU. PUR |
CFLG.LB. PUR |
CFLG.LB.CU. PUR |
od/do [°C] |
R min.[Faktor xd] |
R min. [Faktor xd] |
R min.[Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
R min.[Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Možno večje število dvojnih hodov - uporabite funkcijo izračuna življenjska doba na tej strani.
Certifikati in standardi