- Za torzijske aplikacije
- Zunanji plašč PUR
- Oplet
- Odporno na hladilno tekočino
- Odpornost proti zarezam
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
- Samougasljivost
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- UV odporen
- razred chainflex®: 6.1.3.4
torzijsko odporen torzijsko stabilni bus kabel CFROBOT8.PLUS
Tipična področja uporabe
- Za najtežje aplikacije s torzijskimi gibi
- Posebej za robote in 3D premike
- Skoraj neomejena odpornost proti olju, tudi biološkemu
- Torzija ± 360°, pri dolžini kabel 1 m
- Za notranjo in zunanjo uporabo, UV-odporen
- Roboti, upravljanje, pogoni vreteno
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
Cikli* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Torzija maks. | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
od/do [°C] | zvit | zvit | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ± 330 | ± 240 | ± 150 | ||
-15 / +60 | 360 | 60 | ± 360 | ± 270 | ± 180 |
+60 / +70 | ± 330 | ± 240 | ± 150 |
Tehnična opomba za bus kable
bus kabli chainflex® so bili razviti in testirani posebej za uporabo v neprekinjenem gibanju v aplikacijah z e-verigami. Odvisno od materiala zunanji plašč in načela zasnove so bus kabli zasnovani za različne mehanske zahteve in odpornost na medije. Kabli so električno zasnovani tako, da so na eni strani zanesljivo izpolnjene električne zahteve posameznega bus specifikacija , na drugi strani pa se pripisujejo visoki stopnji zanesljivosti EMC. Zagotovljeno je tudi, da električne vrednosti kljub stalnemu gibanju ostanejo dolgoročno stabilne. Vendar pa splošna kakovost prenosa v celotnem bus komunikacijskem sistemu ni odvisna samo od uporabljenega kabel . Namesto tega zahteva natančno usklajevanje vseh komponent (elektronske komponente,
povezovalna tehnologija in kabel) kot tudi upoštevanje najvišjih stopenj prenosa, odvisnih od posameznih sistemov v povezavi z zahtevanimi hitrostmi prenosa podatkov. kabel torej ni sam odgovoren za varen prenos signalov.
igus® vam pri oblikovanje bus sistema svetuje, da upošteva vse te dejavnike in vam z obsežnimi testi pomaga pri zagotavljanju procesne zanesljivosti vašega sistema že od samega začetka.