- Dobra odpornost na kemikalije
- stroškovno učinkovito
- Temperatura nanašanja: 0 °C do +60 °C
- Material obroča: xirodur® C160
- Material kletke: PP (polipropilen)
- Material krogle: nerjavno jeklo
- Na voljo tudi s steklenimi kroglicami
xiros® kroglični ležaj z globokim žlebom xirodur® C160, odporen na kemikalije, krogle iz nerjavnega jekla
- Prehrambna industrija (sistemi čiščenja s kemikalije)
- Galvanizacija
- Industrija polprevodnikov
- Vakuumske aplikacije
- Aplikacije v avtoklavi
Tolerance in merilni sistem:
Tolerance za notranje in zunanje premere so odvisne od velikosti. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno dimenzijo. ležaj obroči so običajno brizgani in seveda kažejo določeno ovalnost. Zato se z merilom kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je prisotna) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da omogočajo enostavno ročno stiskanje, pri čemer se uporablja pritrditev H7 kot tudi gred h6. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljivo dodatno aksialno pritrditev z varnostnim varnostni obroček (gred) in zaskočnim obroč (ohišje).
Priporočilo za vgradnjo:
1. pritrditev (toleranca H7)
2. sprednja stran (vidne krogle)
3. zadnja stran (kletka vidna)
4. kroglični ležaj potisnite naprej s sprednjo stranjo
5. gred (toleranca h6) s posnetkom
6. zagotovljena mora biti aksialno varnostno napravo