- Za srednje obremenitve
- PVC zunanji plašč
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-4-1)
- Brez silikona
- Samougasljivost
- razred chainflex®: 4.4.2.1
chainflex® merilni kabelski sistem sistemi CF211
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Št. artikla
Na voljo v škatli za kable chainflex® CASE
Tipična področja uporabe
- Za srednje zahtevne aplikacije
- Majhen vpliv olja
- Prednostno za notranjo uporabo, tudi za zunanjo uporabo pri temperaturah > 5 °C
- hod hodi do 10 m za drsne aplikacije
- Enote za skladiščenje in priklic, obdelovalni/pakirni stroji, manipulacijo, notranji žerjavi, obdelava lesa/kamena
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Potovanja | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] | |
od/do [°C] | nepodprto | drsno | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Certifikati in standardi