- Za najtežje aplikacije in še posebej majhne radije do 3xd
- zunanji plašč TPE
- Zaščiteno
- Odporno proti olju in bio-olju
- Brez PVC-ja in halogenov
- Fleksibilen pri nizkih temperaturah
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
chainflex® krmilni kabel CF99.PLUS
Novo
igus-icon-lupe
Št. artikla
Tipična področja uporabe
- Za najtežje aplikacije in še posebej majhne radije do 3xd, razred 7
- Še posebej za zelo kratke, zelo hitre aplikacije z majhnimi radiji in omejenim prostorom za prostor za vgradnjo, razred 5
- Skoraj neomejena odpornost proti olju, tudi z bio-olji, razred 4
- Brez torzije, razred 1
- Za notranjo in zunanjo uporabo, UV-odporen
- Stroji za pobiranje in odlaganje, avtomatska vrata, čista soba, zelo hitro rokovanje
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
Dvojni hodi* | 5 milijonov | 40 milijonov evrov | 100 milijonov evrov |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
-35 / -25 | 4 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 3 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 4 | 6 | 7 |
* Možno večje število dvojnih hodov - uporabite funkcijo izračuna življenjska doba na tej strani.
Certifikati in standardi