- Za srednje obremenitve
- PVC zunanji plašč
- Oplet
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-4-1)
- Samougasljivost
- UV odporen
- razred chainflex®: 4.3.2.1
chainflex® bus kabel CFBUS. PVC
Tipična področja uporabe
- Za srednje obremenitve
- Majhen vpliv olja
- Prednostno za notranjo uporabo, tudi za zunanjo uporabo pri temperaturah > 5 °C
- hod hodi do 20 m za drsne aplikacije
- Bus priključni kabli za enote za shranjevanje in priklic, obdelovalne enote/pakirni stroji, manipulacijo, notranji žerjavi
Druge informacije: garancija chainflex®
Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Možno večje število dvojnih hodov - uporabite funkcijo izračuna življenjska doba na tej strani.
Tehnična opomba za bus kable
bus kabli chainflex® so bili razviti in testirani posebej za uporabo v neprekinjenem gibanju v aplikacijah z e-verigami. Odvisno od materiala zunanji plašč in načela zasnove so bus kabli zasnovani za različne mehanske zahteve in odpornost na medije. Kabli so električno zasnovani tako, da so na eni strani zanesljivo izpolnjene električne zahteve posameznega bus specifikacija , na drugi strani pa se pripisujejo visoki stopnji zanesljivosti EMC. Zagotovljeno je tudi, da električne vrednosti kljub stalnemu gibanju ostanejo dolgoročno stabilne. Vendar pa splošna kakovost prenosa v celotnem bus komunikacijskem sistemu ni odvisna samo od uporabljenega kabel . Namesto tega zahteva natančno usklajevanje vseh komponent (elektronske komponente,
povezovalna tehnologija in kabel) kot tudi upoštevanje najvišjih stopenj prenosa, odvisnih od posameznih sistemov v povezavi z zahtevanimi hitrostmi prenosa podatkov. kabel torej ni sam odgovoren za varen prenos signalov.
igus® vam pri oblikovanje bus sistema svetuje, da upošteva vse te dejavnike in vam z obsežnimi testi pomaga pri zagotavljanju procesne zanesljivosti vašega sistema že od samega začetka.