- Za torzijske aplikacije
- zunanji plašč TPE
- Oplet
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- Samougasljivost
- Brez silikona
- UV-odpornost: visoka
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
- Brez PVC
- razred chainflex®: 6.1.4.3
torzijsko odporen torzijsko odporen motorni kabel CFROBOT
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Št. artikla
Na voljo v škatli za kable chainflex® CASE
Tipična področja uporabe
- Za najtežje aplikacije s torzijskimi gibi
- Skoraj neomejena odpornost proti olju, tudi biološkemu
- Za notranjo in zunanjo uporabo, UV-odporen
- Še posebej za robote in 3D premike, upravljanje, pogone vreteno
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
* Možno večje število ciklov - povprašajte za svoj individualni izračun.
Druge informacije: garancija chainflex®
Cikli* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Torzija maks. | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
od/do [°C] | zvit | zvit | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ± 150 | ± 90 | ± 30 | ||
-25 / +80 | 180 | 60 | ± 180 | ± 120 | ± 60 |
+80 / +90 | ± 150 | ± 90 | ± 30 |
Certifikati in standardi