- Za enoosne, linijske, ploščate, linearne in sobne linearne robote in delta robote
- Ne potrebujete namestitve programske vgradnja ali aplikacij
- Uporaba z osebnim računalnikom, tablico ali pametnim telefonom
- Koračni (ST), DC in EC/BLDC motorji z do 21A vršnim tokovnim sistemom in 48 V
- Digitalni vhodi/izhodi, analogni vhodi, CANopen, ModbusTCP (CANopen prehod) za povezavo z glavnimi krmilnimi sistemi, npr. Siemens ali Beckhoff
- Ujemajoči vzorčni programi
- Vse informacije, ki se ujemajo z D1 dryve, lahko najdete v predelu za prenos na D1 dryve.
drylin® D2 sistem za kontrolni sistem motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje
sistem za kontrolni sistem motorja dryve - izberi, klikni, krmili...
Dolžine hodov, položaji, hitrosti, obratovalni časi - enostavno definiranje z novim igusovim spletnim kontrolni sistem za krmiljenje linearnih sistemov drylin® E.
- Brez vgradnja programske opreme ali aplikacij, hiter zagon
- Nadzorni sistem je možen preko pametnega telefona (brskalnik), tablice ali prenosnika
- Enostaven in intuitiven uporabniški vmesnik, kontrolni sistem je na voljo v minutah
- Združljiv s številnimi industrijskimi krmilnimi sistemi (npr Siemens S7 / Beckhoff)
- Za DC, EC in koračne motorje
- stroškovno učinkovito
Takoj pripravljen za uporabo
kontrolni sistem motorja dryve lahko povežete na vaše podjetje ali pa se povežete neposredno s kontrolna enota (PC ali PLC) preko omrežnega kabel. Nato lahko kontrolni sistem zaženete neposredno v iskalniku brez namestitve programske vgradnja. To omogoča izvedbo nastavitev v eni minuti.
Enostaven nadzor
S preprostim intuitivnim uporabniškim vmesnikom lahko parametrirate hode, položaj, hitrost in čas delovanja vaše linearna os , tudi če ste amaterji. Premiki, ki se neprekinjeno ponavljajo, so znani kot "zanke" in se jih lahko nastavi v le nekaj sekundah. Funkcija teach omogoča nastavitev položaja s samo enim klikom miške.
Industrijski standardi
S standardiziranimi komunikacijskimi protokoli, kot sta CANopen ali Modbus TCP kot prehod, je sistem enostavno povezati z industrijskimi krmilniki, kot je Siemens S7 ali Beckhoff. Deset digitalnih vhodov in izhodov omogoča izjemno enostavno komunikacijo z industrijskimi krmilniki a tudi z cenovno ugodnimi odprtkodnimi moduli, kot sta Arduino ali Raspberry Pi.
Zmogljiva tehnologija
dryve podpira DC, EC in koračne motorje tako v tehnologiji odprte zanke kot zaprte zanke. Visoka napajalna napetost do 48 V zagotavlja visoke hitrosti motorja. močan nazivni tok 7 A in visok vršni tok 21 A omogoča zmogljiva in dinamična gibanja.