- Primerno za 56 - 60 mm velikost prirobnica motorja ( NEMA 23-24)
- Do 5,5 A maksimalni tok
- 5-24 V krmiljenje & 24-48 V obremenitev napetost
- impulzni način serijsko
- Izberete lahko dodaten jog ali Loop način
- Vnaprej določena hitrost velja za Jog ali Loop način
- Brezplačni programi z vzorci
drylin® D8-(X) izhodna stopnja koračni motor ( NEMA23/24)
krmiljenje dryve motorja - poveži, izberi, krmili...
Natančno pozicioniranje, neskončni premiki, neprekinjeni premiki od konca do konca - preprosto definirano z novim upravljanjem za linearne sisteme drylin® E podjetja igus®.
- vgradnja programske opreme ali aplikacij ni potrebna
- Hiter zagon
- Združljiv s številnimi industrijskimi krmilnimi elementi (npr Siemens S7 / Beckhoff)
- Za koračne motorje
- stroškovno učinkovito
Takoj pripravljen za uporabo
Krmiljenje motorja dryve lahko prilagodite svojim potrebam z le nekaj nastavitvami dip stikal.
Vse potrebne nastavitve lahko torej opravite v eni minuti.
Natančno pozicioniranje - pulzni način
Impulzni način se lahko uporabi za natančno pozicioniranje. S tem lahko vsak korak motorja razdelimo na nadaljnjih 128 delnih gibov.
Načrtovanje poti in izhod impulzne frekvence prevzame krmilnik višje.
Enostaven nadzor gibanja - način JOG ali LOOP
Če naj bi se premiki izvajali z vnaprej določeno hitrost s "pritiskom na gumb", je to mogoče izvesti z načinom JOG.
Če je treba po drugi strani med dvema končnima položajema izvesti neprekinjeno gibanje z vnaprej določeno hitrost , se lahko v ta namen uporabi način zanke.
Zmogljiva tehnologija
Visoka napajalna napetost do 48 V zagotavlja visoke hitrosti motorja. Nazivni tok 4 A, ki je prilagojen motorju, in visok vršni tok 5,5 A povzročata zmogljiva in dinamična gibanja.