- Vgradna velikost: NEMA23 / dimeznija prirobnice 56mm
- Zaščitni razred: ohišje motorja IP65 (tesnilo gred IP52)
- Držalni navor: 2,00 Nm
- Nazivni tok: 4.20A
- Priključki motorja: metrični konektorji M12
koračni motor drylin® E s konektor in kodirnikom, NEMA 23
standardna izvedba
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Št. artikla
Najbolj priljubljena velikost koračni motor
koračni motor odlikuje visok navor in kompaktne dimenzije. Primeren je za številne aplikacije v srednjem območju obremenitev . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Področja uporabe so cenovno ugodne samostojne naprave, kot tudi stroji za avtomatizacijo in prilagajanje formatov. Motor je priključen preko metričnega M12(17) konektor. Ta je nameščen neposredno na zadnji del ohišje motorja . Prednost tega je, da ohišje motorja dosega stopnjo zaščite IP65. Enkoder ima tudi metrični M12(17) konektor. Enkoder je integriran v ohišje motorja . Priključka sta druga ob drugi v zadnjem del motorja.