- Vgradna velikost: NEMA23 / dimeznija prirobnice 56mm
- Zaščitni razred: IP68 (do 10m)
- Držalni navor: 1,30 Nm
- Nazivni tok: 4.20A
- Povezava motorja: priključna omarica
drylin® E poseben motor s priključno omarico in kodirnikom, zaščita proti vodi, NEMA23
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Št. artikla
Najbolj priljubljena velikost koračni motor
koračni motor odlikuje visok navor in kompaktne dimenzije. Primeren je za številne aplikacije v srednjem območju obremenitev . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Področja uporabe so cenovno ugodne samostojne naprave, kot tudi stroji za avtomatizacijo in prilagajanje formatov. Enkoder ima tudi metrični M12(17) konektor. Enkoder je integriran v ohišje motorja . Priključka sta druga ob drugi v zadnjem del motorja. Da bi zagotovili, da nima samo ohišje zaščite IP65, je ta motor opremljen tudi s tesnilom gred . Celoten motor ima zato klasifikacijo IP65.