- Vgradna velikost: NEMA 34 / dimenzija prirobnica 86 mm
- Zaščitni razred: IP65
- Držalni navor: 5,90 Nm
- Nazivni tok: 6.40A
- Priključek motorja: priključni kabel 1m z Molex konektor
- Tesnilo gredi preprečuje vhod vode
drylin® E koračni motor, priključni kabel, NEMA34
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Št. artikla
Energijski agregat v veliki vgradna velikost
Največji koračni motor v paleta izdelkov navdušuje z izjemno visokim navorom v nižjem območju hitrost . koračni motor deluje natančno, je robusten, stroškovno učinkovito in enostaven za nadzor. Uporablja se v avtomatizaciji, npr CNC prilagoditev stroja ali roboti. Povezava motorja je kabel s pletena žica. Ta štrli 1 m iz zadnjega del ohišje motorja . Prednost tega konektor je, da je stroškovno učinkovito kot metrični konektor. Da bi zagotovili, da nima samo ohišje zaščite IP65, je ta motor opremljen tudi s tesnilom gred . Zato ima celoten motor klasifikacijo IP65.