- Do 50 % daljša življenjska doba po zaslugi ojačanega materiala v kletki
- Zelo dobra temperaturna in odpornost na kemikalije
- Delovna temperatura: -100 °C do +150 °C
- Material obroča: xirodur® A500
- Material kletke: xirodur® F500
- Material krogle: steklo
xiros® kroglični ležaj z globokim žlebom xirodur® A500, strokovnjak za toploto in kemikalije, ojačan material kletke, steklene krogle
xirodur® A500 | Strokovnjak z do 50 % daljšo življenjska doba
Material xirodur® A500 je strokovnjak za visoko kemično in temperaturno odpornost. V kombinaciji s kletko xirodur® F500 ta kombinacija materialov pokriva aplikacije s stalnimi delovnimi temperaturami od -100 °C do +150 °C, je visoko odporna proti močan kislinam in zagotavlja bistveno daljše cikle vzdrževanja.
Tipična področja uporabe:
- Industrija polprevodnikov
- Kemična industrija
- Aplikacije z visokimi temperaturami
Izboljšana tehnologija:
- Nov, ojačan material za kletko za do 50 % daljšo življenjska doba v primerjavi z kletkami A500
- Za kontinuirano delovanje do 150 °C
Nižji stroški:
- Znatno podaljšani cikli vzdrževanja
Dokazano:
Trajnostnost:
- okolju prijazno, ne potrebuje dodatnih maziv
- igus spodbuja krožno gospodarjenje s plastiko in vlaga v kemično recikliranje. Več na: igus.eu/ trajnostnost
Tolerance in merilni sistem:
Tolerance za notranje in zunanje premere so odvisne od velikosti. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno dimenzijo. ležaj obroči so običajno brizgani in seveda kažejo določeno ovalnost. Zato se z merilom kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je prisotna) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da omogočajo enostavno ročno stiskanje, pri čemer se uporablja pritrditev H7 kot tudi gred h6. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljivo dodatno aksialno pritrditev z varnostnim varnostni obroček (gred) in zaskočnim obroč (ohišje).
Priporočilo za vgradnjo:
1. pritrditev (toleranca H7)
2. sprednja stran (vidne krogle)
3. zadnja stran (kletka vidna)
4. kroglični ležaj potisnite naprej s sprednjo stranjo
5. gred (toleranca h6) s posnetkom
6. zagotovljena mora biti aksialno varnostno napravo