- Zelo dobra kemična in toplotna odpornost
- visoka odpornost proti obrabi
- Temperatura nanašanja: -100 °C do +150 °C
- Material obroča: xirodur® A500
- Material kletke: PEEK (polyetheretherketone)
- Material krogle: keramika (cirkonijev oxide)
xiros® kroglični ležaj xirodur® A500, strokovnjak za toploto in kemikalije, keramične krogle
xirodur® A500 | Specialist za visoko kemično in toplotno odpornost
Material xirodur® A500 je strokovnjak za visoko kemično in toplotno odpornost. V kombinaciji s kletko PEEK ta material pokriva aplikacije s stalnimi delovnimi temperaturami od -100 °C do +150 °C in je še posebej odporen na močan kisline. Keramične krogle iz cirkonijevega oksida prispevajo k visoki kemični in toplotni odpornosti ter zagotavljajo dobro odporno proti obrabi. S tem se prepreči nastanek škode in naknadne stroške ležaj .
Tipična področja uporabe:
- Industrija polprevodnikov
- Kemična industrija
Izboljšana tehnologija:
- Visoka kemična in toplotna odpornost cirkonijevega oxida
- visoka odpornost proti obrabi
- Obsežen program dostave
Nižji stroški:
- ležaj se škodi in stroškom spremljanja
Dokazano:
Trajnostnost:
- okolju prijazno, ne potrebuje dodatnih maziv
- igus spodbuja krožno gospodarjenje s plastiko in vlaga v kemično recikliranje. Več na: igus.eu/ trajnostnost
Tolerance in merilni sistem:
Tolerance za notranje in zunanje premere so odvisne od velikosti. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno dimenzijo. ležaj obroči so običajno brizgani in seveda kažejo določeno ovalnost. Zato se z merilom kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je prisotna) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da omogočajo enostavno ročno stiskanje, pri čemer se uporablja pritrditev H7 kot tudi gred h6. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljivo dodatno aksialno pritrditev z varnostnim varnostni obroček (gred) in zaskočnim obroč (ohišje).
Priporočilo za vgradnjo:
1. pritrditev (toleranca H7)
2. sprednja stran (vidne krogle)
3. zadnja stran (kletka vidna)
4. kroglični ležaj potisnite naprej s sprednjo stranjo
5. gred (toleranca h6) s posnetkom
6. zagotovljena mora biti aksialno varnostno napravo