- Do 21-krat daljša življenjska doba v primerjavi s prejšnjim vzdržljivostni tekač xirodur B180 zaradi kletke iglidur® J3.
- Temperatura nanašanja: -40 °C do +80 °C
- Material obroča: xirodur® B180
- Material kletke: iglidur® J3
- Material krogle: steklo
xiros® kroglični ležaj z globokim žlebom xirodur® B180, do 21x daljša življenjska doba, steklene krogle
xirodur® B180 | vsestranski z kletko J3
Visoke hitrosti vodijo do visokih centrifugalnih sil kroglic v ležaj. To pospeši krogle navzven. Material kletke zahteva določeno stabilnost, sicer bi se kletni žepi razširili, kar bi kroglicam omogočilo večjo zračnost in svobodo gibanja . Če krogle ne morejo več vzdrževati pravilnega položaja, je obraba večja in ležaj odpove prej, kot je bilo pričakovano. Poleg ojačitvenih materialov, ki povečajo trdnost materiala kletke, med kroglicami in kletko prihaja do drsenje trenje . Trdna maziva izboljšujejo drsenje zmogljivost. Zato za kletke uporabljamo materiale iglidur®. Vsebujejo dodatke , ki izboljšujejo stabilnost in drsne lastnosti.
Tipična področja uporabe:
- Hladilni ventilatorji
- ventilatorji
- Črpalke
Izboljšana tehnologija:
- Življenjska doba do 21 vsestranski standardnem kroglični ležaj B180
Nižji stroški:
- Daljši intervali vzdrževanja
Dokazano:
Trajnostnost:
- okolju prijazno, ne potrebuje dodatnih maziv
- igus® spodbuja krožno gospodarjenje s plastiko in vlaga v kemično recikliranje. Več na: igus.eu/ trajnostnost
Kdaj uporabiti?
- Ko potrebujem ekonomični vsestranski
- Če so temperature nanašanja med -40 °C in +80 °C
- Ko je aplikacija pod vodo
Kdaj ne uporabiti?
- Če so temperature uporabe trajno pod -40 °C ali nad +80 °C ▷ xirodur® A500
- Ko je potrebna visoka odpornost na kemikalije pri temperaturah do +60 °C ▷ xirodur® C160
- Če je potrebna antistatična prevodnost ▷ xirodur® F180
- Če material mora izpolnjevati USP razreda VI in DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Tolerance in merilni sistem:
tolerance za notranji in zunanji premer so odvisne od vgradna velikost. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno velikost. ležaj obroči so običajno brizgan in imajo seveda določeno ovalnost. Zato se s kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je na voljo) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da je pri uporabi držala H7 in gred vtisnjen ročno stabilno. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljiva vgradnja dodatnega locating spigot z uporabo varnostni obroček (gred) in zaskočnega obroč (ohišje).
Priporočilo za vgradnjo:
1. Ohišje (toleranca H7)
2. Spredaj (vidne krogle)
3. Zadek (kletka vidna)
4. Vstavite kroglični ležaj, in sicer naprej na sprednji strani
5. gred (toleranca h6) namestite s posnetkom
6. Zagotoviti mora biti locating spigot