Energijske verige serije E4Q so bile razvite kot najboljša možna rešitev za nepodprte in dolge hode. Njihova osnova so robustne in preverjene standardne energijske verige E4.1, ki so jih preskušali več kot 12 let, novi seriji zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in visoko stopnjo modularnosti.
Tipična področja uporabe: strojna orodja, žerjavi, avtomatizirani sistemi
Za serije | Št. artikla univerzalne sredinske plošče | Št. artikla univerzalne stranske plošče | Št. artikla Univerzalna delitev IA | Št. artikla Prečke z zaklepom 1) |
---|---|---|---|---|
E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
E4Q.58 / H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |
Možnost dodatnega blaženja hrupa - nov skrit sistem za zmanjšanje hrupa. Lahko se ga kadarkoli naknadno vgradi. Gumijaste elemente se namesti na horizontalne zavorne sisteme stop-dog in tako dodatno omeji glasnost sicer že zelo tihe e-verige. 17 dB(A) manj hrupa kot serija 4040C.
Po dva vertikalna in horizontalna sistema zavor na enem členu zagotavljata več togosti verige E4Q in omogočata daljše nepodprte dolžine ali težje polnitve. 20 % večja stabilnost v primerjavi s serijo E4.1.
Odpiralne prečke (e-veriga)/pokrovi (e-cev) – e-verige in e-cevi se lahko odpirajo in zapirajo brez orodij. Prečke in pokrovi/dna se zaklenejo v stranskem delu in tako nudijo še večje zadrževalne sile. Polnjenje e-verig/e-cevi poteka veliko hitreje. Kar 40 % hitrejše polnjenje kot pri E4.1.
Zmanjšanje teže – nove ugotovitve so omogočile opuščanje materiala tam, kjer glede na obremenitve e-verige nima nobene funkcije . Materiala je zdaj manj tako na notranji strani med zavorami, kot tudi na zunanji strani. Pri optimizaciji so bile uporabljene z naravnimi oblikami navdihnjene zaokrožene oblike. 10 % manjša teža kot pri E4.1.