Modularni sistem energijskih verig e-loop


Za varno in zanesljivo vodenje kablov in cevi v visečih aplikacijah je igus razvil e-loop, ki nadomešča viseče zanke kablom - idealna za 3-dimenzionalne aplikacije.

E-loop združuje prednosti plastične energijske verige in vlečne vrvi. Znotraj verige vrv prenaša vlečne sile na pritrdilne člene in strukturo. Rezultat tega je, da so kabli v notranjosti povsem neobremenjeni.

Modularna e-veriga, izdelana iz visokozmogljivih polimerov, vedno omogoča definirani radij upogiba in se zlahka spopada z vibracijami in udarci.
Na e-loop iSet

Izboljšana tehnologija

Izboljšana tehnologija

  • Modularni sistem, enostaven za odpiranje.
  • Zaradi optimiziranega varovanja vijakov, brez delov, ki bi lahko odpadli.
  • Največji zunanji premer kabla/cevi do upogibnega radija 76 mm ali 500 mm.
  • Ščiti pred udarci zaradi robustnega zunanjega PU-oboda.
  • Dvojno zavarovane vijačne povezave za zanesljivo obratovanje.
  • Odpornost na umazanijo.
  • Izberete lahko tudi varno različico z dodatnimi zaklepnimi vijaki, kot tudi različico iz nerjavnega jekla.
  • Odpornost na vremenske razmere.
Nižji stroški

Nižji stroški

  • Enostavno vzdrževanje
  • Nosilci za pritrditev za enostavno in hitro namestitev.
  • Vse komponente so individualno zamenljive.
  • Kablom prijazen dvo-prekatni sistem ločevanja v notranjosti.
  • Zanesljivi kabli s 36-mesečno garancijo
Testiranje

Testiranje

Trajnostnost

Trajnostnost

  • Reciklirajte energijske verige ob koncu
    njihove življenjske dobe v okviru igusovega programa za recikliranje chainge recycling. Ne glede na proizvajalca e-verig.
  • igus že od začetka vlaga v podjetje Mura Technology in pomaga pri razvoju kemičnega recikliranja. Od plastičnih odpadkov do surove nafte v 20 minutah.

Predstavitvena brošura


Vodenje kablov e-loop na vertikalnih vrtalnih ploščadih

Vodenje kablov e-loop na vertikalnih vrtalnih ploščadih Novo razvita alternativa za servisne kabelske zanke/viseče kable na vertikalnih vrtalnih napravah nudi bistveno daljšo življenjsko dobo v izredno neugodnih okoljskih pogojih.
Prenesite zdaj

Rešitve z verigo e-loop

Rešitve z verigo e-loop Prvotno je bila veriga e-loop razvita za
zelo specifične naprave za globoko vrtanje , zato se je kratek čas po lansiranju uporabljala za kopače z vedri, razkladalnike ladij in vetrne turbine na morju. Brošura predstavlja različne primere uporabe.
Prenesite zdaj

Struktura e-zanke

Notranjost verige e-loop Notranjost je sestavljena iz štirih delov iz brizgane plastike. Dva izmed delov sestavljata prečko v členu verige in sta varno privita. To omogoča, da se trdno oprijemata notranje vrvi.
Zunanja zaščita verige e-loop Zunanja zaščita je narejena iz PU-materiala, ki absorbira udarce. V primeru močnih udarcev zagotavlja zaščito e-verige in kablov v notranjosti.
Vlečna vrv verige e-loop Posamezni členi verige so pripeti na vlečno vrv visoke trdnosti. Vrv je narejena iz  plastičnih vlaken , njena dovoljena natezna obremenitev je 50 kN.
Pritrdilni členi verige e-loop  Pritrdilni členi verige e-loop so iz trdnega jekla. Plastična vrv, ki absorbira celotno natezno silo verige e-loop, je sestavni del nosilcev.
Sestavljanje 2 členov verige e-loop.
Veriga e-loop v tovarni

Paleta verig e-loop kot alternativa za viseče zanke kablov

Veriga e-loop za viseče aplikacije

NOVO: e-loop za viseče aplikacije

Nova veriga e-loop ELP.TD.300 je štiridelna zasnova za obešanje visečih aplikacij. Kabli v visečih aplikacijah so zaščiteni in varno vodeni. Kabli se enostavno napolnijo pri stranski odprtini. Druge prednosti: enostavno vzdrževanje, dolga življenjska doba, občutljivost na vibracije in odpornost na zahtevne vremenske razmere.

Dinamična, prečke na vsakem členu:
Št. artiklaNotranji ØZunanji ØUpogibni radijKabel ≤ ø 
ELP.TD.300.*230 mm300 mm500 mm75 mm Zahteve
* Na voljo spomladi 2022
220 mm - dinamična, prečni nosilci na vsakem členu
Št. artiklaNotranji ØZunanji ØUpogibni radijTeža 
ELP.220.01.D150 mm220 mm380 mm≈ 18 kg/m Zahteve

  220 mm - statična, prečni nosilci na vsakem drugem členu
Št. artiklaNotranji ØZunanji ØUpogibni radijTeža 
ELP.220.01.S150 mm220 mm175 mm≈11 kg/m Zahteve

300 mm - dinamična, prečni nosilci na vsakem členu
Št. artiklaNotranji ØZunanji ØUpogibni radijTeža 
ELP.300.01.D230 mm300 mm500 mm≈22 g/m Zahteve

  300 mm - statična, prečni nosilci na vsakem drugem členu
Št. artiklaNotranji ØZunanji ØUpogibni radijTeža 
ELP.300.01.S230 mm300 mm210 mm≈13 g/m Zahteve

430 mm - dinamična, prečke na vsakem členu
Št. artiklaNotranji ØZunanji ØUpogibni radijTeža 
ELP.430.01.D360 mm430 mm625 mm≈32.4 kg/m Zahteve

 

Veriga e-loop s kolesci

Veriga e-loop s kolesci Kolesa pod verigo e-loop za lažje premikanje na tleh. Primer uporabe je lahko proizvodnja električne energije za ladje v pristaniščih.

Veriga e-loop z modulom za prijemanje

Veriga e-loop z modulom za prijemanje Omogoča enostavnejši hod/premikanje sistema verige e-loop in v kombinaciji s kolesci poenostavlja rokovanje.

Obremenilni test verige e-loop

Igus v svojem laboratoriju izvaja teste za vsak način uporabe e-verig in s tem zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelkov.

Obremenilni test verige e-loop
Neprekinjeno testiranje s kabli in priključki povsem opremljene verige e-loop za viseče aplikacije z obremenitvijo 500 t (Top Drive). Test se izvaja na odprtem in z vsemi vplivi okolja, tudi s simulacijo vetra in vibracij.

Rezultat: V tem času je bilo med testiranjem izvedenih 40.000 dvojnih hodov. Vremenske razmere ne vplivajo na delovanje verige e-loop. Tudi stranski udarci, sunki ali vibracije ne vplivajo na verigo e-loop.
Test lomljivosti verige e-loop
Izvedba testa: verigo e-loop so spustili z višine 10 metrov , da je s polno silo udarila v kovinski sef.

Rezultat: test je pokazal, da je veriga prestala trk brez težav; odporna je na udarce in se ne zlomi.

Najbolj zanimivi projekti z verigo e-loop:

Veriga e-loop je primerna za uporabo v naslednjih industrijskih panogah:

e-loop za črpanje nafte in plina

Vprašanja in odgovori o verigi e-loop

Kako lahko zanesljivo in varno vodim energijo pri težki mehanizaciji? Obstajajo kakšne alternative za kabelske zanke in povezave?
igus je kot alternativo kabelski zanki razvil verigo e-loop , ki omogoča varno vodenje kablov z velikimi premeri in veliko težo v visečih aplikacijah. Sistem za preskrbo z energijo e-loop je okrogel, tridimenzionalen modularni sistem, ki lahko vodi kable z različnimi radiji, ki so v verigi povsem razbremenjeni. Uporabi se lahko posamezne kable in se jih po potrebi lahko tudi zamenja. Tudi člene e-verige se lahko kadarkoli zamenja.

Kako veriga e-loop absorbira sile, ki delujejo nanjo?
Nova igusova energijska veriga je zgrajena okrog visoko zmogljive plastične vrvi, ki absorbira natezne sile kablov. Vrv je narejena iz sintetičnih plastičnih vlaken in je zato odporna proti zlomom, vremenskim vplivom, je fleksibilna in ne rjavi.
Kako lahko zamenjam kable v verigi e-loop?
Odklopite, položite, odvijte, zamenjajte kabel(e), privijte, ponovno namestite. Vzdrževanje je lahko tako hitro zaključeno zaradi modularne zasnove te energijske verige. Za vsak slučaj pa naj bi vedno imeli na zalogi rezervno verigo, ki jo lahko takoj zamenjate in preprečite zaustavitve.Kako igus dostavi verigo e-loop in kako se namesti?
igus dobavi verigo e-loop kot vam najbolj ustreza: lahko tudi povsem sestavljeno in konfekcionirano na kolutu ali paleti. Veriga e-loop ima na koncu definiran navoj, kaj pa bo na njem nameščeno, je odvisno od vaših želja in potreb. Za montažo z veseljem poskrbijo naši izkušeni monterji.
 

Kako je preprečeno odpadanje sestavnih delov?
Posamezni členi verige so zavarovani z vijačnimi povezavami, tako da noben sestavni del ne more odpasti.


Navodila za vgradnjo verige e-loop

Navodila za vgradnjo verige e-loop

V teh navodilih preberite, kako lahko sestavite verigo e-loop z in brez kablov. 

To bi vas tudi lahko zanimalo:

Kabli chainflex

Kabli chainflex® Zanesljivi kabli s 36-mesečno garancijo za aplikacije v gibanju.

Sistem readychain

Konfekcionirani sistemi energijskih verig Vse na en mah! Čas konfekcioniranja skrajšate za do 95%.

Projektiranje

Projektiranje Rešitve po meri za posebne aplikacije. 



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH