Znatni prihranki pri stroških in teži v primerjavi s celotnim ohišjem
Zdaj tudi za zelo tesne prehode
Z nizkimi stroški transporta
Hitra, varna in enostavna vgradnja s pritrdilnimi vodili
Zmanjšana hrupnost
Enostaven dostop za servisiranje
Energija, podatki in različni mediji so speljani v enem sistemu, varno in brez prekinitev
Št. artikla guidelok P | serije e-verig | Notranja širina | Upogibni radij | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Povpraševanje |
Št. artikla guidelok P S | serije e-verig | Notranja širina | Upogibni radij | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Povpraševanje |
Do 7 m/s in 10 m/s2.
Prihranite do 80 % žlebov.
Za viseče aplikacije do 50 m.
Brez nihanja verige, visoka zanesljivost zaradi zaklepnega mehanizma in vodilnih tirnic.
Hitra in enostavna vgradnja.
Zmanjšanj hrup.
Enostaven dostop za servisiranje.
Energija, podatki in mediji v enem sistemu
Tipična uporaba: polno avtomatizirana skladišča, dvigala, žerjavi, avtomatska skladišča
Št. dela | serije e-chain | Notranja širina | Maks. hitrost | Upogibni radij | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] |
Vertikalno [m/s] | Horizontalno [m/s] | R [mm] |
||||
GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 4 | 7 | 150 | Povpraševanje | |
GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 4 | 7 | 150 | Povpraševanje |