guidefast

Ekonomična oskrba z energijo zunanjih in notranjih žerjavov -
hitro nameščena v obliki modularne rešitve

Vodilni žleb #guidefast" je nameščen na strani nosilca žerjava. V primeru vgradnje na nosilce žerjava varjenje konzol ni potrebno. Čas vgradnje je zelo kratek, saj je treba vodilni žleb le vgraditi v predhodno pritrjene nosilce in ga nato pritrditi z vpenjalnimi bloki. Malo različnih komponent in fiksna širina žleba prav tako prispevata k enostavni vgradnji.
1

Hitro in enostavno pritrjevanje s pomočjo vpenjalnih vodil

2

Enodelni jekleni žleb standardne dolžine 2 m

3

Odporna na obrabo: drsna letev za sredinsko vodenje drsenja

4

Deli vodilnih žlebov so povezani s sponkami, s čimer se izognete neporavnanosti

5

Praktično: 2-delno držalo z integriranim pritrdilnim sistemom

Skrajšajte čas vgradnje za do 80 % v primerjavi z običajnimi sistemi vodil.

Prilega se praktično vsem standardnim žerjavom.

2 različici držal z integriranim pritrdilnim sistemov za namestitev statičnih kablov na žerjave z vertikalno toleranco držala +-5 mm.

Za standardne dolžine žlebov 2,0 m - z ali brez drsne letve.

Lahko se uporablja za katero koli aplikacijo z bočno vgradnjo - ni namenjeno zgolj žerjavom.

Enostavna vgradnja zaradi zaradi odprtin na nosilcih e-verige.

Standardni material: pocinkano jeklo. Na voljo tudi iz nerjavnega jekla. Material 1.4301 (AISI 304) ali črni prašni premaz.

Prevodnost po DIN EN 61537: standardno s posebnim konektorjem.

Testirano v daljšem časovnem obdobju za zagotovitev odpornosti na vibracije in delovanja v zahtevnih okoljih.

Set držal
A - Verzija 01 - kratko držalo
B - Version 02 - dolgo držalo
C - Pritrdilni bloki, Št. artikla G9.2.10
 
Ba = zunanja širina e-verige
Bi = notranja širina e-verige
ha = zunanja višina e-verige
BRi = notranja širina žleba = BRi ≥ Ba + 4
 
2 izvedbi: držalo z integriranim pritrdilnim sistemom:
A - Verzija 01 - kratko drža
B - Verzija 02 - dolgo držalo
Žlebovi za hitro vodenje e-verig Komponente - hitro vodenje Set1. Profil žleba, po 2 m
2. plastična drsna letev, po 2 m, opcijsko
3. Klip, št. artikla 908.467

Žlebovi za vodenje e-verig

Standardna dolžina: 2000 mm

Standardni material: pocinkano jeklo

Vsak element ima eno odprtino za polnjenje kablov

Na voljo je tudi izvedba z nameščenimi drsnimi letvami

Različne številke delov glede na velikost - glejte podrobnosti v spodnji tabeli

Width [mm]:

 

Številka dela Za e-verige: z ali brez Notranja širina
žleba
A B      
    Drsna letev BRi [mm] [mm] [mm]    
ready for shipping in 72 hours GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 without glide bar 42.5 61 81 78.80 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 without glide bar 67.5 61 106 80.05 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.30.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 without glide bar 58 75 97 89.35 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 without glide bar 77 75 115.5 90.17 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.30.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 without glide bar 97 75 135.5 90.79 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 without glide bar 109 75 148 91.16 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 without glide bar 123 75 161.5 91.44 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF95.30.05.2000 E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 without glide bar 70 105 108.5 91.44 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF95.30.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 without glide bar 95 105 133.5 96.48 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF95.30.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 without glide bar 120 105 158.5 96.82 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 with glide bar 42.5 61 81 127.55 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 with glide bar 67.5 61 106 128.80 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 with glide bar 58 75 97 161.34 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 with glide bar 77 75 115.5 138.91 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 with glide bar 97 75 135.5 139.56 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.31.09.2000 2500.09.RRR.0 with glide bar 109 75 148 163.14 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 with glide bar 123 75 161.5 140.18 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF95.31.05.2000 E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 with glide bar 70 105 108.5 140.18 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 with glide bar 95 105 133.5 145.24 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 with glide bar 120 105 158.5 145.55 EUR Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

hitri pritrdilni členi - kratki

Kratka različica nosilcev

Dobava vključno s pritrdilnim blokom in vijaki

Pritrdilni blok, vklj. prevodnik - na voljo v skladu z DIN EN 61537: standardno

Nekaj možnosti pritrjevanja za trajno nameščene kable, zato prihranite več prostora kot pri dolgi različici

Standardni interval za podporo: 1 nosilec na meter

Številka artikla      
ready for shipping in 72 hours GF9.2.12 guidefast, short version support – standard clamping block 11.38 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF9.2.12.CD guidefast, short version support - clamping block with conductivity 54.43 EUR Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog
Vertikalno in horizontalno nastavljivo

dolga pritrdila za hitro montažo

Dolga pritrdila

Dobava vključno s pritrdilnim blokom in vijaki

Pritrdilni blok, vklj. prevodnik - na voljo v skladu z DIN EN 61537: standardno

Veliko dodatnih možnosti pritrditve za trajno nameščene kable

Standardni interval za podporo: 1 nosilec na meter

Številka artikla      
ready for shipping in 72 hours GF9.2.11 guidefast, long version support – standard clamping block 12.28 EUR Add to shopping cart
ready for shipping in 72 hours GF9.2.11.CD guidefast, long version support - clamping block with conductivity 55.33 EUR Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog
Nosilec z vgrajenimi pritrdilnimi sistemi za vgradnjo trajno nameščenih kablov na žerjavih.

Konektor

Omogoča neprekinjeno povezavo dveh žlebov

Se namesti z gumijastim kladivom

Ob naročilu hitrega vodilnega žleba >1000 mm je vključen tudi konektor.

Številka artikla    
ready for shipping in 72 hours 908.467 0.35 EUR Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

Hitro nameščanje z nekaj gibi rok - hitri vodilni žleb.
vgradnjo z varjenjem vijakov neposredno na nosilec žerjava.

Več informacij:


ready for shipping in 72 hours

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH