Sistem e-verig, ki skoraj ne potrebuje vzdrževanja, in s tribo-optimiziranimi plastičnimi kolesci
2Prečne prečke AUTO-GLIDE
3Posebna zasnova valjev in členov verige omogoča zelo tiho delovanje
4Zgornja in spodnja tekalna površina sta ena nad drugo
5Ista dolžina člena na členih s kolesci
64 notranje višine: 32 mm, 42 mm, 56 mm in 80 mm
A1 = gibljivi del | A2 = fiksni del | B1 = gibljivi del |
B2 = fiksni del | B3 = vodilni žleb z drsnim vodilom | B4 = vodilni žleb brez drsnega vodila |
B5 = celotna dolžina vodilnega žleba | S = hod | R = upogibni radij |
H = nominalna višina vgradnje | HF = potrebna višina prostora | HRI = notranja višina žleba |
D = projekcija, končni položaj radija | K = π • R + "varnost" | D2 = Dolžina za dolge drsne hode |
K2 = *doplačilo | H2 = *višina vgradnje |
Dolgi hodi | od 10 m do maks. 600 m |
Maks. hitrost kotaljenja/maks. pospešek kotaljenja | maks. 10 [m/s] / maks. 50 [m/s²] |
Teža polnila | maks. 7,00 [kg/m] |
Material - dovoljena temperatura °C | igumid G / -40 ° do +120 °C |
Razred gorljivosti, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Št. dela | Notranja širina | Zunanja širina | Notranja višina | Zunanja višina | Upogibni radij | Teža | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3.46 | 540 | 260 | Upon request | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2.71 | 209 | 160 | 350 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2.71 | 259 | 185 | 430 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2.71 | 309 | 210 | 505 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2.71 | 359 | 235 | 585 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2.71 | 404 | 286 | 660 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2.71 | 459 | 285 | 745 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2.71 | 494 | 331 | 805 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2.71 | 559 | 335 | 900 | 10.79 EUR | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2.71 | 659 | 385 | 1055 | 10.79 EUR | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3.04 | 209 | 160 | 350 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3.04 | 259 | 185 | 430 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3.04 | 309 | 210 | 505 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3.04 | 359 | 235 | 585 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3.04 | 404 | 286 | 660 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3.04 | 459 | 285 | 745 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3.04 | 494 | 331 | 805 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3.04 | 559 | 335 | 900 | 11.28 EUR | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3.04 | 659 | 385 | 1055 | 11.28 EUR | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3.34 | 209 | 160 | 350 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3.34 | 259 | 185 | 430 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3.34 | 309 | 210 | 505 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3.34 | 359 | 235 | 585 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3.34 | 404 | 286 | 660 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3.34 | 459 | 285 | 745 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3.34 | 494 | 331 | 805 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3.34 | 559 | 335 | 900 | 11.68 EUR | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3.34 | 659 | 385 | 1055 | 11.68 EUR | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3.46 | 209 | 160 | 350 | 12.26 EUR | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3.46 | 259 | 185 | 430 | 12.28 EUR | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3.46 | 309 | 210 | 505 | 12.28 EUR | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3.46 | 359 | 235 | 585 | 12.28 EUR | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3.46 | 459 | 285 | 745 | 12.28 EUR | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3.46 | 559 | 335 | 900 | 12.28 EUR | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3.46 | 659 | 385 | 1055 | 12.26 EUR |
Številka za naročilo | ||
---|---|---|
32.1 | 0.43 EUR | |
32.1.1 | 0.70 EUR |
Številka za naročilo | ||
---|---|---|
32.2 | 0.43 EUR | |
32.2.1 | 0.70 EUR |
Številka za naročilo | ||
---|---|---|
32.3 | 0.43 EUR | |
32.3.1 | 0.70 EUR |
Številka za naročilo | ||
---|---|---|
32.5 | 0.43 EUR | |
32.5.1 | 0.70 EUR |
Številka za naročilo | Širina | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 0.91 EUR | |
3210.150 | 150 | 1.18 EUR | |
3210.200 | 200 | 1.44 EUR | |
3210.250 | 250 | 1.72 EUR | |
3200.100 | 100 | 0.83 EUR | |
3200.150 | 150 | 1.12 EUR | |
3200.200 | 200 | 1.38 EUR | |
3200.250 | 250 | 1.64 EUR |
Za vrtljive povezave
Varna pritrditev na vašo aplikacijo
Enak set (2-delni) za vse širine e-verige
Električno vodenje
Številka naročila | Bi | A |
---|