modularna enota za prihranek prostora
Brez poškodb cevi
Možna kombinacija cevi in kablov
Premer cevi 4,3 -14 mm
Enostavno sestavljanje brez vijakov in orodij
Na e-verigah - različno prilagodljivo polnjenje
Del | Cev | Količina | Širina | |
---|---|---|---|---|
Ø | Cevi | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Povpraševanje |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Povpraševanje |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Povpraševanje |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Povpraševanje |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Povpraševanje |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Povpraševanje |
Del | Širina | |
---|---|---|
Osnovna plošča | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Povpraševanje |
CFS U102.5 | 102,5 | Povpraševanje |
CFS U130 | 130,0 | Povpraševanje |
CFS U185 | 185,0 | Povpraševanje |
CFS U212 | 212,0 | Povpraševanje |
CFS U240 | 240,0 | Povpraševanje |
CFS U295 | 295,0 | Povpraševanje |
Del | Širina | |
---|---|---|
Zapiralna plošča | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Povpraševanje |
CFS P102,5 | 102,5 | Povpraševanje |
CFS P130 | 130,0 | Povpraševanje |
CFS P185 | 185,0 | Povpraševanje |
CFS P212 | 212,0 | Povpraševanje |
CFS P240 | 240,0 | Povpraševanje |
CFS PD295 | 295,0 | Povpraševanje |
Del | Višina | |
---|---|---|
Distančnik | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Povpraševanje |